17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • 機長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スチールローラコンベヤMMR1906型

通常単価(税別)
63,42266,614
税込単価
69,76473,275
通常出荷日:7日目

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。・ローラ材質は、機械構造用炭素鋼管です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

機長

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
100
20
2000
858-4308
17kg
1個
400
10
1500
858-4359
28kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,422
( 69,764 )
7日目
66,614
( 73,275 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。・ローラ材質は、機械構造用炭素鋼管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールローラコンベヤMMR1906型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラコンベヤMMR1906型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S48型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格63,422-35,207 -25,060 -16,860 -27,454 -23,547 -
通常出荷日7日目7日目7日目5日目〜7日目5日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)19.160.557.238.125.448.6
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト