17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スチールローラSRA5712型

通常単価(税別)
16,96363,123
税込単価
18,65969,435
通常出荷日:7日目~10日目

【特長】・汎用性に富んだ標準スチールローラです。・中荷重用です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

フレーム 種類

ローラピッチ P

(mm)

機長

(mm)

カーブ

トラスココード

質量

最小発注数量
200
156
ストレート
75
1000
-
858-4608
14kg
1個
200
156
ストレート
150
1500
-
858-4619
15kg
1個
500
-
カーブ
500
-
内R900×90°
858-4666
34kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,963
( 18,659 )
10日目
20,330
( 22,363 )
7日目
63,123
( 69,435 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用性に富んだ標準スチールローラです。・中荷重用です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールローラSRA5712型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラSRA5712型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラ-コンベヤ S48型
グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型)
スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ径Φ57(R=900)×幅305-790 (TTR型)
スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)
メーカーセントラルコンベヤーテラウチテラウチオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格16,963-16,860 -23,547 ----
通常出荷日7日目〜5日目〜5日目〜4日目9日目〜16日目
種類ローラローラローラローラ--
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートテーパーテーパー
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管アルミニウムスチールスチール
ローラ外径(mm)57.238.148.618.15742.7
フレーム材質スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト