メカニカル部品技術窓口

確定しました

TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L

型番:

S5716-800720
解除
数量:

S5716-800720の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[スチール] スチール
ローラ径(mm)
57.2
ローラ幅(mm)
800
ローラ当たりの強度(kg)
95
フレーム 種類
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S5716-800720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,71968,741
( 75,615 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。
・丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):57.2
・ローラー耐荷重(kg/本):95
・ローラー幅(W)(mm):800
・機長(mm):2000
・肉厚(mm):1.6
・スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
・トラスココード:858-2232
・質量:87kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000Lの型番S5716-800720のページです。 型番S5716-800720に関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
TS 樹脂製ローラコンベヤφ20-W500XP22X990L
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管
TS アルミ製ローラーφ57.2-W300(シャフト無し)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格74,71932,23298,684100,22211,1302,069
通常出荷日14日目7日目8日目8日目7日目7日目
種類ローラ-ローラローラローラ-
ローラ 種類ストレート-ストレートストレートストレート-
ローラ材質スチール-ABS樹脂ABS樹脂機械構造用炭素鋼管-
ローラ径(mm)57.2---38.1-
ローラ幅(mm)800---200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました