17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ローラーコンベヤ用支持脚

ローラーコンベヤ用支持脚
通常単価(税別)
11,07412,938
税込単価
12,18114,232
通常出荷日:7日目

【特長】・トラスコ中山 ローラーコンベヤ用支持脚です。【材質】・スチールです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご注文の際は機種名を必ずご指定ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

VR-K-600-600-57【商品仕様】
・作業面高さ(mm):550~650
・適用ローラー幅(mm):600
・機種:VR5741型
・高さ(mm):600
・高さ調整範囲:100mm
・JANコード:4989999547900
・トラスココード:855-5556
・質量:6.1kg
【材質/仕上】
・スチール
VR-K-600-600-38【商品仕様】
・作業面高さ(mm):550~650
・適用ローラー幅(mm):600
・機種:VR3812型
・高さ(mm):600
・高さ調整範囲:100mm
・JANコード:4989999547894
・トラスココード:855-5555
・質量:8.3kg
【材質/仕上】
・スチール
VR-K-600-800-38【商品仕様】
・作業面高さ(mm):750~850
・適用ローラー幅(mm):600
・機種:VR3812型
・高さ(mm):800
・高さ調整範囲:100mm
・JANコード:4989999547931
・トラスココード:855-5559
・質量:9.2kg
【材質/仕上】
・スチール

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・作業面高さ(mm):550~650・適用ローラー幅(mm):600・機種:VR3812型・高さ(mm):600・高さ調整範囲:100mm
・JANコード:4989999547894・トラスココード:855-5555・質量:8.3kg【材質/仕上】・スチール
1個
・作業面高さ(mm):550~650・適用ローラー幅(mm):600・機種:VR5741型・高さ(mm):600・高さ調整範囲:100mm
・JANコード:4989999547900・トラスココード:855-5556・質量:6.1kg【材質/仕上】・スチール
1個
・作業面高さ(mm):750~850・適用ローラー幅(mm):600・機種:VR3812型・高さ(mm):800・高さ調整範囲:100mm
・JANコード:4989999547931・トラスココード:855-5559・質量:9.2kg【材質/仕上】・スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,938
( 14,232 )
7日目
12,938
( 14,232 )
7日目
11,074
( 12,181 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・トラスコ中山 ローラーコンベヤ用支持脚です。【材質】・スチールです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご注文の際は機種名を必ずご指定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーコンベヤ用支持脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーコンベヤ用支持脚
伸縮ローラーコンベヤ
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ
TS 伸縮式ローラーコンベヤ 複列ローラー型
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型
TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)
メーカートラスコ中山太陽工業オークラ輸送機テラウチオークラ輸送機テラウチ
通常価格11,074-41,710 -47,620 -156,151 --133,541 -
通常出荷日7日目7日目〜4日目8日目5日目〜8日目
種類関連部品ローラローラローラローラローラ
関連部品 種類ブラケット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト