メカニカル部品技術窓口

確定しました

スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000

通常単価(税別)
44,767
税込単価
49,244
通常出荷日:7日目

【特長】・軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VR-5714-600-75-2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VR-5714-600-75-2000の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[スチール] 機械構造炭素鋼管
ローラ外径(mm)
57.2
ローラ幅(mm)
600
ローラ当たりの強度(kg)
160
フレーム 種類
ストレート
仕様
標準
搬送長さ(mm)
2000
種類(詳細)
本体
フレーム材質
スチール
ローラピッチ P(mm)
75
JANコード
4989999547603
トラスココード
855-5553
質量(kg)
50.51
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VR-5714-600-75-2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,767
( 49,244 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000の型番VR-5714-600-75-2000のページです。 型番VR-5714-600-75-2000に関する仕様情報を記載しております。
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ
グラビティコンベヤフリーカーブ
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)機長10mm単位指定
メーカートラスコ中山太陽工業オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機マキテック
通常価格44,76732,69917,860 -47,620 -30,120 --
通常出荷日7日目10日目3日目〜4日目5日目7日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造炭素鋼管機械構造用炭素鋼管アルミニウムアルミニウムスチールスチール
ローラ外径(mm)57.21242423857.2
ローラ幅(mm)600150305350490-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト