メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MC40TP2-3M
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
【用途】
・土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。
・缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。
【商品仕様】
・ベルト幅(mm):400
・機長(m):3
・色:グレー色
・機長(mm):3000
・機幅(mm):524
・機高(mm):410
・ベルト幅:400mm
・タイプ:船底3点キャリヤローラー式
・動力:1.5kW
・ベルト速度:43/52m/min(50/60Hz)
・トラスココード:856-2933
・質量:190kg
【材質/仕上】
・フレーム:STK400φ34xt2.3