17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

日工 モジュラーベルトコンベヤ船底型(コンパクト型) ベルト幅350機長5m MC35SP1-5M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日工 モジュラーベルトコンベヤ船底型(コンパクト型) ベルト幅350機長5m

販売終了

型番

MC35SP1-5M

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
【用途】
・土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。
・缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。
【商品仕様】
・ベルト幅(mm):350
・機長(m):5
・色:グレー色
・機長(mm):5000
・機幅(mm):464
・機高(mm):268
・ベルト幅:350mm
・タイプ:船底受板式
・動力:1.0kW
・ベルト速度:36/44m/min(50/60Hz)
・トラスココード:856-2905
・質量:165kg
【材質/仕上】
・フレーム:STK400φ34xt1.9

ご注意

  • 機長5m以上のコンベヤは、輸送の都合上、折りたたんでの出荷となりますので、御客様にて組立調整が必要となります。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト