メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

空調配管用
セット内容
耐火テープ冷媒タイプ タイカマクダケ 1、取扱説明書 1、国土交通大臣認定品表示シール 1シート(6枚)
適用範囲
| 床・壁構造 (国土交通大臣が認定したもの) | 床 (ALC・コンクリート) | 壁 (ALC・コンクリート) | 中空壁(準耐火60分・耐火60分) 壁(ALC・コンクリート) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通大臣認定番号 | PS060FL-0863 | PS060WL-0844 | PS060WL-0843 | ||
| 床・壁 厚さ | 100以上 | 75以上 | |||
| 開口部 | 形状 | 円形(φ175以下) | |||
| 占積率 (開口面積に対する配管・ケーブルの断面積の総合計の割合) | 41.3%以下 | ||||
| 埋戻し材 | モルタル | ロックウール | |||
| 配管種類 | 金属管 被覆金属管 | 被覆外径φ86(金属管φ44.45、被覆厚20)以下 | |||
| 硬質塩化ビニル管 被覆硬質塩化ビニル管 | 被覆外径φ80(硬質塩ビ管φ60、被覆厚10)以下 | ||||
| 結露防止層付硬質塩化ビニル管 | 外径φ76、厚さ9.5以下 | ||||
| 断熱ドレンホース (外層・内層:塩ビ樹脂製) (断熱層:ポリエチレンフォーム) | 外径φ37、厚さ6以下 | ||||
| ドレンホース | 外径φ22以下 | ||||
| ケーブル | 総導体断面積14mm2、外径φ13.5以下 | ||||
※被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォーム、フェノールフォーム合成ゴムフォーム(ニトリル、ブチル系ゴムおよび同等品)、グラスウール、ロックウールを指します。
※金属管とは、銅管(JIS H 3300、JIS H 3320)、鋼管(JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、JIS G 3460)、ステンレス鋼管(JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459)を指します。
※貫通穴径、配管外径から占積率を考慮して、サイズを選定してください。
【特長】
・配管の共巻に対応しております。
・ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
【用途】
・耐火テープ冷媒タイプ。
【商品仕様】
・厚さ(mm):4
・幅×長さ(mm):125×1200
・1本当たりの最大サイズ(金属管):被覆外径φ86
・1本当たりの最大サイズ(ケーブル):外径φ13.5
・JANコード:4518301061829
・トラスココード:836-4157
・質量:988g
【材質/仕上】
・熱膨張性耐火材
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0