メカニカル部品技術窓口

確定しました

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

型番:

HDUJ150ST-TL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDUJ150ST-TLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HDUJ150ST-TL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,892
( 59,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。
・旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。
・高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
【用途】
・精密機械運搬用
・牽引用台車
・連結台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):1470
・取付ピッチX×Y(mm):133~148×100~111
・取付穴径P(mm):14.2
・許容荷重(kgf):1500
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):65
・取付高H(mm):225
・取付座A×B(mm):175×140
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・旋回ロック付
・ベース厚(mm):12
・偏芯(mm):62
・JANコード:4582287311032
・トラスココード:809-4062
・質量:10.7kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用の型番HDUJ150ST-TLのページです。 型番HDUJ150ST-TLに関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロック
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格53,89271,96877,35010,44756,58554,843
通常出荷日1日目1日目1日目7日目3日目1日目

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト