メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL

通常単価(税別)
86,667
税込単価
95,334
通常出荷日:1日目

【特長】・国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。・旋回部はスラストベアリングとテーパーローラ...

詳細を確認

型番:

HDMCJ150TL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDMCJ150TLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HDMCJ150TL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,667
( 95,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。
・旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。
・MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。
・旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
【用途】
・精密機械運搬用
・牽引用台車
・連結台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):1765
・取付ピッチX×Y(mm):133~148×100~111
・取付穴径P(mm):14.2
・許容荷重(kgf):1800
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):65
・取付高H(mm):225
・取付座A×B(mm):175×140
・許容荷重(N):17640
・許容荷重(N):17640
・プレート式
・自在式
・旋回ロック付
・JANコード:4582287313593
・トラスココード:835-3163
・質量:9.4kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:MCナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TLの型番HDMCJ150TLのページです。 型番HDMCJ150TLに関する仕様情報を記載しております。
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ150TL
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 HDMCJ200TL
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ150STTL
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 HDMCJ200STTL
超重量用MCナイロンキャスター自在車(HDMCJ型)
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 HDMCJ150ST
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格86,66795,332101,83290,20546,978 -88,832
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト