17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

    ~mm
  • JANコード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • 線径d(mm)

    ~mm
  • 内長P(mm)

    ~mm
  • 内幅W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ユニクロビクターチェン 30m

通常単価(税別)
3,0434,828
税込単価
3,3475,311
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります【用途】・パーツとの併用で、転倒防止・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニクロビクターチェン 30m 外形図

製品仕様

型番線径標準寸法重量破断荷重参考使用荷重材質表面処理
IV20-UC2.0mmA28.0×B5.5mm86.0g/m216.0kg60.0kgSWRM6ユニクロ
IV16-UC1.6mmA22.8×B4.5mm54.0g/m171.0kg30.0kgSWRM6ユニクロ

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

内長P(mm)

内幅W(mm)

最小発注数量
4968462053414
836-6578
1620
0.29
1.6
22.8
4.5
1個
4968462053216
836-6579
2580
0.58
2
28.0
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,043
( 3,347 )
1日目
4,828
( 5,311 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります
【用途】
・パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクロビクターチェン 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロビクターチェン 30m
リンクチェーン(未溶接タイプ) スチール
ハングチェイン
サッシュ 鉄
フリクションショートマンテル リール巻チェイン 鉄
ビクター リール巻チェイン 真ちゅう
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格3,043-2,437 -1,640 -6,755 -7,955 -6,629 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質スチール(ビニコート)スチールSPCCSWRM6C2700W
材質詳細スチール(SWRM)SWRM6----
表面処理ユニクロメッキ仕上げユニクロメッキ仕上げユニクロユニクロクロームキリンス
全長(m)3030----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト