メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニッサチェイン ユニクロビクターチェン 30m

通常単価(税別)
3,103
税込単価
3,413
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。【用途】・パーツとの併用で、転倒防止...

詳細を確認

型番:

IV12-UC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IV12-UCの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IV12-UC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,103
( 3,413 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
【用途】
・パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):0.19
・線径d(mm):1.2
・内長P(mm):17.6
・内幅W(mm):3.5
・線径d(mm):1.2
・内長P(mm):17.6
・内幅W(mm):3.5
・全長(m):30
・ユニクロビクターチェン30m
・JANコード:4968462053612
・トラスココード:836-6577
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・スチール(SWRM)
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン ユニクロビクターチェン 30mの型番IV12-UCのページです。 型番IV12-UCに関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン ユニクロビクターチェン 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン ユニクロビクターチェン 30m
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ30×幅90-390(KBR型)
フリーローラ(軽荷重用30kg以下)
樹脂製ローラコンベヤ 径Φ30(ステンレスシャフト)×幅90-390(BFS型)
MIYAGAWA M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊6X30 5本入
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-6023)
メーカーニッサチェインオークラ輸送機伊東電機オークラ輸送機ミヤガワマキテック
通常価格3,1032,254 -2,880 -2,254 -1,262-
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト