メカニカル部品技術窓口

【特長】・アシストバネにより開扉力が軽減されています。・左右兼用仕様です。・引...
詳細情報を確認する| HCS-SC30TS | 【商品仕様】 ・ガイドレール:有 ・JANコード:4968957409795 ・トラスココード:858-9780 ・質量:2kg |
|---|---|
| HCS-SC30T | 【商品仕様】 ・ガイドレール:無 ・JANコード:4968957409788 ・トラスココード:858-9779 ・質量:1.8kg |
【特長】
・アシストバネにより開扉力が軽減されています。
・左右兼用仕様です。
・引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。
・引き込み力が3段階で調整できます。
・戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。
・引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
【用途】
・公共施設・一般家庭用。
・上吊り式木製引戸用の引き込み装置。
【商品仕様】
・色:シルバー
・適用扉質量(kg):10~30
・適用幅(mm):700~1050
・幅(mm):2000
・奥行(mm):38
・最大ストローク(mm):100
・有効開口(mm):600~950
・レール長(m):2
・高さ(mm):28
・上吊木製引戸用
・材質/仕上:アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)
・吊車:スチール・樹脂
・引き込み装置:樹脂・アルミ形材【セット内容/付属品】
・レールL2000:1本
・戸先側吊車:1個
・戸尻側吊車:1個
・引き込み装置:1個・取付ビス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-3810-8 外径38.1mm
4
富士製作所
コンベヤローラ(軽荷重用)SERIES FF1
3通常価格(税別):3,391円~