17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スチールローラコンベヤFR7620

スチールローラコンベヤFR7620
  • 一部SALE 2026/01/31まで
通常単価(税別)
79,40089,890特別価格
税込単価
87,34098,879特別価格

セントラルコンベヤー コンベア用ローラ スチールローラコンベヤFR7620。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

仕様

FR7620-301015【特長】
・重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):76.3
・ローラー耐荷重(kg/本):900
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):1500
・肉厚(mm):4.2
・搬送荷重1500kg/m程度
・トラスココード:858-4742
・質量:69kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール
FR7620-201015【特長】
・重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):76.3
・ローラー耐荷重(kg/本):900
・ローラー幅(W)(mm):200
・機長(mm):1500
・肉厚(mm):4.2
・搬送荷重1500kg/m程度
・トラスココード:858-4723
・質量:55kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール
FR7620-602015【特長】
・重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):200
・ローラー径(mm):76.3
・ローラー耐荷重(kg/本):520
・ローラー幅(W)(mm):600
・機長(mm):1500
・肉厚(mm):4.2
・搬送荷重1500kg/m程度
・トラスココード:858-4802
・質量:63kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール

型番リスト

表示件数

仕様

仕様2

最小発注数量
・重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。・ピッチ(mm):100・ローラー径(mm):76.3・ローラー耐荷重(kg/本):900・ローラー幅(W)(mm):200・機長(mm):1500
・肉厚(mm):4.2・搬送荷重1500kg/m程度・トラスココード:858-4723・質量:55kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ローラー:機械構造用炭素鋼管・シャフト:スチール
1個
・重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。・ピッチ(mm):100・ローラー径(mm):76.3・ローラー耐荷重(kg/本):900・ローラー幅(W)(mm):300・機長(mm):1500
・肉厚(mm):4.2・搬送荷重1500kg/m程度・トラスココード:858-4742・質量:69kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ローラー:機械構造用炭素鋼管・シャフト:スチール
1個
・重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。・ピッチ(mm):200・ローラー径(mm):76.3・ローラー耐荷重(kg/本):520・ローラー幅(W)(mm):600・機長(mm):1500
・肉厚(mm):4.2・搬送荷重1500kg/m程度・トラスココード:858-4802・質量:63kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ローラー:機械構造用炭素鋼管・シャフト:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,830
( 88,913 )
7日目
89,890
( 98,879 )
7日目
79,40073,048
( 80,353 )
7日目

詳細情報

基本情報

セントラルコンベヤー コンベア用ローラ スチールローラコンベヤFR7620。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラコンベヤFR7620のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラコンベヤFR7620
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ32 × 幅90-620 (FR型)
ニッサチェイン ユニクロビクターチェン 30m
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RH-6023P)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-4814NB)
メーカーセントラルコンベヤーオークラ輸送機ニッサチェインマキテックオークラ輸送機マキテック
通常価格79,400-991 -3,103-991 --
通常出荷日7日目4日目4日目5日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト