メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパー 油圧用カップリング(雌)

通常単価(税別)
5,872
税込単価
6,459
通常出荷日:1日目

【特長】・油圧用カップリングです。【用途】・シリンダー側取付用カップリング・油圧ホース側カップリング【...

詳細を確認

型番:

HCFN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCFNの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HCFN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872
( 6,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧用カップリングです。
【用途】
・シリンダー側取付用カップリング
・油圧ホース側カップリング
【商品仕様】
・品名:シリンダ側カップリング(メス)
・接続ねじ径(R):3/8
・適合本体:HC5S15N~HC23S100N
・JANコード:4967521376129
・トラスココード:837-0739
・質量:130g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 油圧用カップリング(雌)の型番HCFNのページです。 型番HCFNに関する仕様情報を記載しております。
スーパー 油圧用カップリング(雌)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー 油圧用カップリング(雌)
スーパー 油圧用カップリング(雄)
スーパー 手動油圧ポンプ
スーパー アルミ製手動油圧ポンプ 有効油量1500㎤
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ)
コンベア用ローラ軸
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールマキテックミスミ
通常価格5,8725,56357,89966,209--
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました