メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパー 手動油圧ポンプ

通常単価(税別)
57,899
税込単価
63,689
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。・アルミ製なので、持ち運びに便利です。【用途】・...

詳細を確認

型番:

HP900N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HP900Nの仕様・寸法情報

種類
ポンプ
取付方法
取付足形

商品情報

外形図

スーパー 手動油圧ポンプ 外形図01

製品仕様

  • 外形寸法(mm):(約)L510×W136×H150

 

型番リスト

表示件数
型番
HP900N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,899
( 63,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。
・アルミ製なので、持ち運びに便利です。
【用途】
・単動式シリンダー用油圧ポンプ
【商品仕様】
・有効油量(L):0.9
・最高使用圧力(MPa)低圧:1.4
・最高使用圧力(MPa)高圧:7.0
・一操作時の吐出量(ml)低圧:12.5
・一操作時の吐出量(ml)高圧:2.8
・最高使用圧力(Mpa)低圧・高圧:1.4・70
・一操作時の吐出量(ml)低圧・高圧:12.5・2.8
・吐出口径(Rc):3/8
・JANコード:4967521376006
・トラスココード:837-0735
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 手動油圧ポンプの型番HP900Nのページです。 型番HP900Nに関する仕様情報を記載しております。
スーパー 手動油圧ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー 手動油圧ポンプ
スーパー アルミ製手動油圧ポンプ 有効油量1500㎤
スーパー 油圧用カップリング(雄)
スーパー 油圧用カップリング(雌)
ニッサチェイン ユニクロビクターチェン 30m
モータローラ PNP型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールニッサチェインオークラ輸送機
通常価格57,89966,2095,5635,8723,10337,893 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目21日目
種類ポンプポンプ----
取付方法取付足形取付足形----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト