17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

環境配慮型ゴムシート 粘着テープ付

通常単価(税別)
436767
税込単価
480844
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています・臭いも少なく、色移行もせず...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ゴム製品のため、寸法に若干の誤差が生じる可能性がございます。
  • 非汚染性の材料を使用しておりますが、ワックスや薬品等の使用環境により接地面の汚染の恐れがございます。
  • 火気厳禁です。火に直接近づけての使用はしないで下さい。
  • 長期間直接体に触れる用途には適しませんので使用しないで下さい。
    特殊な用途(医療機器用、食品機器用等)に製造された物ではありませんので、使用しないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
4903757272965
836-3041
20
1個
3
4903757272972
836-3042
45
1個
5
4903757272989
836-3043
70
1個
1
4903757272996
836-3044
20
1個
3
4903757273009
836-3045
45
1個
5
4903757273016
836-3046
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436
( 480 )
1日目
592
( 651 )
1日目
704
( 774 )
1日目
587
( 646 )
1日目
656
( 722 )
1日目
767
( 844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています
・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能ゴムシートです
【用途】
・すべり止め、クッション材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ゴム製品のため、寸法に若干の誤差が生じる可能性がございます。
  • 非汚染性の材料を使用しておりますが、ワックスや薬品等の使用環境により接地面の汚染の恐れがございます。
  • 火気厳禁です。火に直接近づけての使用はしないで下さい。
  • 長期間直接体に触れる用途には適しませんので使用しないで下さい。
    特殊な用途(医療機器用、食品機器用等)に製造された物ではありませんので、使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型ゴムシート 粘着テープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境配慮型ゴムシート 粘着テープ付
環境配慮型ゴムロール
ニッタ ラバーシートCRタイプ
ナイロンハードスポンジ
環境配慮型ゴムシート 丸タイプ
ゴム板(筋入り・合成ゴム)
メーカー和気産業和気産業ニッタ化工品トラスコ中山和気産業エスコ
通常価格436-463 -11,140 -1,590195 -2,245
通常出荷日1日目1日目〜6日目9日目1日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
材質ゴムゴムゴムスポンジゴムゴム
グレード・種類特殊合成ゴム特殊合成ゴムクロロプレン(CR)ウレタンスポンジ特殊合成ゴム-
シール有無シール付シール無シール無シール無シール無シール無
仕様帯状タイプ帯状タイプ帯状タイプ正方形タイプ-帯状タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト