メカニカル部品技術窓口
【特長】
・ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。
・ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
・ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
【商品仕様】
・名称:ストリーム
・長さ(mm):50
・軽量物用
・頭部径:15mm
・JANコード:4989999443837
・トラスココード:855-5763
・質量:36g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS303)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5