メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ポイントビス用SUSフック ストリーム 35mm 1個入

型番:

HP-EA001
解除
数量:

HP-EA001の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HP-EA001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。
・ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
・ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
【商品仕様】
・名称:ストリーム
・長さ(mm):35
・軽量物用
・頭部径:15mm
・JANコード:4989999443820
・トラスココード:855-5762
・質量:27g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS303)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ポイントビス用SUSフック ストリーム 35mm 1個入の型番HP-EA001のページです。 型番HP-EA001に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ポイントビス用SUSフック ストリーム 35mm 1個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ポイントビス用SUSフック ストリーム 35mm 1個入
TRUSCO ポイントビス用SUSフック ストリーム 50mm 1個入
TRUSCO ポイントビス用アルミフック 25mm 1個入
ポイントビス用SUSフック アングル
アルミ製 ローラコンベヤ Sシリーズ SA-1810 外径18.1mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-3810-8 外径38.1mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マキテックマキテック
通常価格580610820596 ---
通常出荷日1日目4日目1日目1日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました