17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ポイントビスセット【2個入り】

通常単価(税別)
7482
税込単価
8190
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・フック用にポイントビスを少本数パックにしました・長さは下地に合わせてお選びください

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
20
4989999443875
855-5767
6
1パック

2個入り

35
4989999443882
855-5768
8
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82
( 90 )
1日目
74
( 81 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック用にポイントビスを少本数パックにしました
・長さは下地に合わせてお選びください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントビスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントビスセット
装飾平小ねじ 縦目ローレット ステンレス
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
クローム装飾ネジスリット
クローム装飾ネジローレット
デコレートスクリュー低頭
メーカートラスコ中山トラスコ中山SUNCO大里大里八幡ねじ
通常価格74-437 -24845524388 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目6日目6日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
ねじの呼び(M)454666
取付穴形状なしなしなしマイナスなしなし
材質スチールステンレスステンレススチールスチール黄銅
表面処理ステンコートなしなしクロームメッキクロームメッキクロムめっき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング