17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO アングル蝶番 インセット 長さ25mm 1個入 HI-DA005

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO アングル蝶番 インセット 長さ25mm 1個入

販売終了

型番

HI-DA005

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ガラス扉・アクリル扉用フラットタイプの蝶番です。
・挟み込みタイプなので下穴加工が不要です。
・フラットタイプの蝶番はほぼ180°の開口が可能です。
【商品仕様】
・全長(mm):25
・幅(mm):24.5
・厚さ(mm):2.3
・耐荷重(kg)2個使用時:3.2
・ねじ穴数:4
・取付方法:挟み込みタイプ
・取付方法:挟み込みタイプ
・インセットタイプ
・左右兼用
・取付物厚さ:4~6mm
・パッキン付
・JANコード:4989999446548
・トラスココード:855-5882
・質量:60g
【材質/仕上】
・本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)
・芯棒:ステンレス

ご注意

  • 締めつけ過ぎにご注意ください。蝶番が変形して機能しなくなります。アクリル板等を挟み込み、付属のねじにて固定してください。取り付けにはマイナスドライバーをご使用ください。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト