メカニカル部品技術窓口

確定しました

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入【24個入り】

型番:

GPX4219-PC1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

GPX4219-PC1の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
19
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
[バレル・パシベート] パシペート処理
基本形状
標準(丸)
販売単位
箱・パック
JANコード
4571181179473
質量(g)
45.9
トラスココード
856-1593
材質1
特殊ステンレス(GRX)
最大適用板厚(mm)
3

型番リスト

表示件数
型番
GPX4219-PC1
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,734
( 1,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
【用途】
・ステンレス部材の締結に。
【商品仕様】
・呼び寸法(mm)d×L:M4×19
・最大適用板厚(mm):3.0
・適合ドライバー:プラスNo.2
・頭部径(mm):8
・頭部高さ(mm):3
・JANコード:4571181179473
・トラスココード:856-1593
・質量:45.9g
【材質/仕上】
・特殊ステンレス(GRX)
・表面処理:パシベイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入の型番GPX4219-PC1のページです。 型番GPX4219-PC1に関する仕様情報を記載しております。
MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入
MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入
MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入
MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入
MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角 MRX 5X16 20本入
MIYAGAWA M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊6X30 5本入
メーカーミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワ
通常価格1,7341,3681,3681,3681,0931,262
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4455.556
長さL(mm)191325451630
取付穴形状十字穴十字穴なしなし十字穴四角/十字
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
表面処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理三価クロメート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト