17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スライダーボード船底

通常単価(税別)
2,8949,481
税込単価
3,18310,429
通常出荷日:1日目

【特長】・床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます【用途】・台車替わ...

詳細を確認
  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業が出来ますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

ピッチ

(mm)

質量

JANコード

トラスココード

最小発注数量
400
965
400
880g
4995716441901
856-0412
1個
80
958
80
220g
4995716401066
856-0413
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,481
( 10,429 )
1日目
2,894
( 3,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます
【用途】
・台車替わりに段差がある場所に使用します

ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業が出来ますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライダーボード船底のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダーボード船底
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフト付
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
モータローラ PHM型
モータローラ PSM型
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5015P 外径50.8×幅100~1000mm
メーカーダイサンメイキコウオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機マキテック
通常価格2,894-970 -1,423 -26,170 -23,463 --
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目8日目〜5日目
種類アジャスト部品長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
厚さ(mm)20-----
均等荷重(kg)20-----
材質POM-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト