17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

バンコランベアリング 中負荷(L200)

バンコランベアリング 中負荷(L200)
通常単価(税別)
2,3704,580
税込単価
2,6075,038
通常出荷日:1日目~9日目

BANDO コンベア用ローラ バンコランベアリング 中負荷(L200)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

L200-B45-6202ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6202ZZ
・外径(mm):45
・幅(mm):15
・目安荷重(N):387~504
・内径(mm):15
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8758
・質量:56g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L200-B30-608ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):30
・幅(mm):11
・目安荷重(N):180~234
・内径(mm):8
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8756
・質量:16g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L200-B55-6204ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6204ZZ
・外径(mm):55
・幅(mm):18
・目安荷重(N):489~635
・内径(mm):20
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8759
・質量:118g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L200-B65-6205ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6205ZZ
・外径(mm):65
・幅(mm):19
・目安荷重(N):724~942
・内径(mm):25
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8760
・質量:154g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L200-B35-608ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):35
・幅(mm):11
・目安荷重(N):247~321
・内径(mm):8
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8757
・質量:20g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):30・幅(mm):11・目安荷重(N):180~234・内径(mm):8・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8756・質量:16g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):35・幅(mm):11・目安荷重(N):247~321・内径(mm):8・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8757・質量:20g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:6202ZZ
・外径(mm):45・幅(mm):15・目安荷重(N):387~504・内径(mm):15・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8758・質量:56g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:6204ZZ
・外径(mm):55・幅(mm):18・目安荷重(N):489~635・内径(mm):20・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8759・質量:118g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:6205ZZ
・外径(mm):65・幅(mm):19・目安荷重(N):724~942・内径(mm):25・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8760・質量:154g・ベアリング:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
6日目
2,766
( 3,043 )
9日目
3,193
( 3,512 )
1日目
3,997
( 4,397 )
1日目
4,580
( 5,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

BANDO コンベア用ローラ バンコランベアリング 中負荷(L200)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンコランベアリング 中負荷(L200)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
交換修理に使用しています
5
満足度:5.0
ドラムから補助材料を送る装置に組み込まれたこの部品が経年による劣化で樹脂が割れたので、交換修理として使用しています。既設...もっと読む
0人が参考にしています。
既存品と交換
4
満足度:4.0
既存品に摩耗が見られたため、予防保全で交換用に購入。 使用も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンコランベアリング 中負荷(L200)
バンコランベアリング 軽負荷(L100)
バンコランベアリング 高負荷(L300)
バンコランベアリング フリクション(F100)
BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)
DAISAN スライダーボード船底200×1070
メーカーBANDOBANDOBANDOBANDOBANDOダイサン
通常価格2,370-1,881 -3,384 -2,590 -6,0836,880
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
仕様1・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン・バンコランベアリングの標準タイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です・外周部:ポリウレタン・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト