17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バンコランベアリング 高負荷(L300)

バンコランベアリング 高負荷(L300)
通常単価(税別)
3,38410,511
税込単価
3,72211,562
通常出荷日:1日目

BANDO コンベア用ローラ バンコランベアリング 高負荷(L300)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

L300-BB40-6001ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6001ZZ
・外径(mm):40
・幅(mm):14
・目安荷重(N):227~465
・内径(mm):12
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8763
・質量:50g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L300-BB30-698ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:698ZZ
・外径(mm):30
・幅(mm):11
・目安荷重(N):145~297
・内径(mm):8
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8761
・質量:20g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L300-BB45-6002ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6002ZZ
・外径(mm):45
・幅(mm):15
・目安荷重(N):278~568
・内径(mm):15
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8764
・質量:70g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L300-BB50-6904ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6904ZZ
・外径(mm):50
・幅(mm):16
・目安荷重(N):316~647
・内径(mm):20
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8765
・質量:80g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L300-BB55-6004ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6004ZZ
・外径(mm):55
・幅(mm):18
・目安荷重(N):380~778
・内径(mm):20
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8766
・質量:120g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L300-BB65-6205ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6205ZZ
・外径(mm):65
・幅(mm):19
・目安荷重(N):440~900
・内径(mm):25
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8768
・質量:200g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L300-BB35-608ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):35
・幅(mm):11
・目安荷重(N):167~341
・内径(mm):8
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8762
・質量:30g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L300-BB60-6204ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6204ZZ
・外径(mm):60
・幅(mm):18
・目安荷重(N):397~813
・内径(mm):20
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8767
・質量:170g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L300-BB75-6305ZZ【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6305ZZ
・外径(mm):75
・幅(mm):21
・目安荷重(N):568~1161
・内径(mm):25
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8769
・質量:340g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:698ZZ
・外径(mm):30・幅(mm):11・目安荷重(N):145~297・内径(mm):8・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8761・質量:20g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):35・幅(mm):11・目安荷重(N):167~341・内径(mm):8・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8762・質量:30g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:6001ZZ
・外径(mm):40・幅(mm):14・目安荷重(N):227~465・内径(mm):12・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8763・質量:50g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:6002ZZ
・外径(mm):45・幅(mm):15・目安荷重(N):278~568・内径(mm):15・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8764・質量:70g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:6904ZZ
・外径(mm):50・幅(mm):16・目安荷重(N):316~647・内径(mm):20・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8765・質量:80g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:6004ZZ
・外径(mm):55・幅(mm):18・目安荷重(N):380~778・内径(mm):20・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8766・質量:120g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:6204ZZ
・外径(mm):60・幅(mm):18・目安荷重(N):397~813・内径(mm):20・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8767・質量:170g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:6205ZZ
・外径(mm):65・幅(mm):19・目安荷重(N):440~900・内径(mm):25・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8768・質量:200g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです・空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に・ベアリング:6305ZZ
・外径(mm):75・幅(mm):21・目安荷重(N):568~1161・内径(mm):25・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8769・質量:340g・ベアリング:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,384
( 3,722 )
1日目
4,306
( 4,737 )
1日目
4,433
( 4,876 )
1日目
5,410
( 5,951 )
1日目
7,321
( 8,053 )
1日目
7,605
( 8,366 )
1日目
8,034
( 8,837 )
1日目
8,531
( 9,384 )
1日目
10,511
( 11,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

BANDO コンベア用ローラ バンコランベアリング 高負荷(L300)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンコランベアリング 高負荷(L300)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンコランベアリング 高負荷(L300)
バンコランベアリング 軽負荷(L100)
バンコランベアリング 中負荷(L200)
バンコランベアリング フリクション(F100)
BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)
スチール製ローラ単体 高強度タイプ 径φ60.5 × 幅90-990 (MMR型)
メーカーBANDOBANDOBANDOBANDOBANDOオークラ輸送機
通常価格3,384-1,881 -2,370 -2,590 -6,0832,630 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目〜
仕様1・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です・外周部:ポリウレタン・バンコランベアリングの標準タイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト