17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バンコランベアリング 軽負荷(L100)

バンコランベアリング 軽負荷(L100)
  • 仕様1
    ・バンコランベアリングの標準タイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。
未確定:候補が10型番あります。
数量:

商品情報

仕様

L100-B30-608ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):30
・幅(mm):11
・目安荷重(N):108~141
・内径(mm):8
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8751
・質量:16g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B45-6202ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6202ZZ
・外径(mm):45
・幅(mm):15
・目安荷重(N):233~303
・内径(mm):15
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8753
・質量:56g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B65-6205ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6205ZZ
・外径(mm):65
・幅(mm):19
・目安荷重(N):435~566
・内径(mm):25
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8755
・質量:154g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B55-6204ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6204ZZ
・外径(mm):55
・幅(mm):18
・目安荷重(N):293~381
・内径(mm):20
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8754
・質量:119g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B20-696ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:696ZZ
・外径(mm):20
・幅(mm):8
・目安荷重(N):50~65
・内径(mm):6
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8749
・質量:5g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B25-626ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:626ZZ
・外径(mm):25
・幅(mm):9
・目安荷重(N):73~95
・内径(mm):6
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8750
・質量:10g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B35-608ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):35
・幅(mm):11
・目安荷重(N):149~193
・内径(mm):8
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8752
・質量:20g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B15-684ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:684ZZ
・外径(mm):15
・幅(mm):6
・目安荷重(N):38~49
・内径(mm):4
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8746
・質量:2g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B20-624ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:624ZZ
・外径(mm):20
・幅(mm):8
・目安荷重(N):50~65
・内径(mm):4
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8747
・質量:4g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
L100-B20-634ZZ【特長】
・バンコランベアリングの標準タイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:634ZZ
・外径(mm):20
・幅(mm):8
・目安荷重(N):50~65
・内径(mm):6
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8748
・質量:7g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:684ZZ
・外径(mm):15・幅(mm):6・目安荷重(N):38~49・内径(mm):4・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8746・質量:2g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:624ZZ
・外径(mm):20・幅(mm):8・目安荷重(N):50~65・内径(mm):4・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8747・質量:4g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:634ZZ
・外径(mm):20・幅(mm):8・目安荷重(N):50~65・内径(mm):6・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8748・質量:7g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:696ZZ
・外径(mm):20・幅(mm):8・目安荷重(N):50~65・内径(mm):6・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8749・質量:5g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:626ZZ
・外径(mm):25・幅(mm):9・目安荷重(N):73~95・内径(mm):6・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8750・質量:10g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):30・幅(mm):11・目安荷重(N):108~141・内径(mm):8・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8751・質量:16g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):35・幅(mm):11・目安荷重(N):149~193・内径(mm):8・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8752・質量:20g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:6202ZZ
・外径(mm):45・幅(mm):15・目安荷重(N):233~303・内径(mm):15・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8753・質量:56g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:6204ZZ
・外径(mm):55・幅(mm):18・目安荷重(N):293~381・内径(mm):20・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8754・質量:119g・ベアリング:スチール
1個
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。・小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。・ベアリング:6205ZZ
・外径(mm):65・幅(mm):19・目安荷重(N):435~566・内径(mm):25・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:855-8755・質量:154g・ベアリング:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,510
( 2,761 )
1日目
2,739
( 3,013 )
1日目
2,609
( 2,870 )
1日目
2,689
( 2,958 )
1日目
2,015
( 2,217 )
1日目
1,881
( 2,069 )
1日目
2,505
( 2,756 )
1日目
2,372
( 2,609 )
1日目
2,505
( 2,756 )
1日目
3,379
( 3,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

BANDO コンベア用ローラ バンコランベアリング 軽負荷(L100)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンコランベアリング 軽負荷(L100)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ローラ交換
5
満足度:5.0
金属ローラから交換しました。 金属ローラに比べ、騒音が小さくなり交換に非常に満足しています。
0人が参考にしています。
機械のメンテナンスに使用
4
満足度:4.0
問題なく使えています 後は耐久性 思ったよりも価格が高かった  
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンコランベアリング 軽負荷(L100)
バンコランベアリング 中負荷(L200)
バンコランベアリング 高負荷(L300)
バンコランベアリング フリクション(F100)
BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5714P 外径57.2×幅100~100mm
メーカーBANDOBANDOBANDOBANDOBANDOマキテック
通常価格1,881-2,370 -3,384 -2,590 -6,083-
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目5日目
仕様1・バンコランベアリングの標準タイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です・外周部:ポリウレタン・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト