17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

バンコランベアリング フリクション(F100)

バンコランベアリング フリクション(F100)
通常単価(税別)
2,5903,134
税込単価
2,8493,447
通常出荷日:1日目

BANDO コンベア用ローラ バンコランベアリング フリクション(F100)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

F100-BK13-684ZZ【特長】
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
【用途】
・紙幣両替機、自動改札機など。
【商品仕様】
・ベアリング:684ZZ
・外径(mm):13
・幅(mm):4
・目安荷重(N):13~17
・内径(mm):4
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8739
・質量:1g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
F100-BK28-608ZZ【特長】
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
【用途】
・紙幣両替機、自動改札機など。
【商品仕様】
・ベアリング:608ZZ
・外径(mm):28
・幅(mm):7
・目安荷重(N):41~53
・内径(mm):8
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8745
・質量:14g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
F100-BK19-696ZZ【特長】
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
【用途】
・紙幣両替機、自動改札機など。
【商品仕様】
・ベアリング:696ZZ
・外径(mm):19
・幅(mm):5
・目安荷重(N):20~26
・内径(mm):6
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8743
・質量:5g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
F100-BK24-626ZZ【特長】
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
【用途】
・紙幣両替機、自動改札機など。
【商品仕様】
・ベアリング:626ZZ
・外径(mm):24
・幅(mm):6
・目安荷重(N):30~39
・内径(mm):6
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8744
・質量:9g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
F100-BK19-625ZZ【特長】
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
【用途】
・紙幣両替機、自動改札機など。
【商品仕様】
・ベアリング:625ZZ
・外径(mm):19
・幅(mm):5
・目安荷重(N):20~26
・内径(mm):6
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8741
・質量:4g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン
F100-BK19-634ZZ【特長】
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
【用途】
・紙幣両替機、自動改札機など。
【商品仕様】
・ベアリング:634ZZ
・外径(mm):19
・幅(mm):5
・目安荷重(N):20~26
・内径(mm):6
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8742
・質量:6g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

RoHS?最小発注数量
・紙幣両替機、自動改札機など。・ベアリング:684ZZ・外径(mm):13・幅(mm):4・目安荷重(N):13~17・内径(mm):4・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8739・質量:1g・ベアリング:スチール・外周部:ポリウレタン
10
1個
・紙幣両替機、自動改札機など。・ベアリング:625ZZ・外径(mm):19・幅(mm):5・目安荷重(N):20~26・内径(mm):6・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8741・質量:4g・ベアリング:スチール・外周部:ポリウレタン
10
1個
・紙幣両替機、自動改札機など。・ベアリング:634ZZ・外径(mm):19・幅(mm):5・目安荷重(N):20~26・内径(mm):6・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8742・質量:6g・ベアリング:スチール・外周部:ポリウレタン
10
1個
・紙幣両替機、自動改札機など。・ベアリング:696ZZ・外径(mm):19・幅(mm):5・目安荷重(N):20~26・内径(mm):6・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8743・質量:5g・ベアリング:スチール・外周部:ポリウレタン
10
1個
・紙幣両替機、自動改札機など。・ベアリング:626ZZ・外径(mm):24・幅(mm):6・目安荷重(N):30~39・内径(mm):6・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8744・質量:9g・ベアリング:スチール・外周部:ポリウレタン
10
1個
・紙幣両替機、自動改札機など。・ベアリング:608ZZ・外径(mm):28・幅(mm):7・目安荷重(N):41~53・内径(mm):8・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8745・質量:14g・ベアリング:スチール・外周部:ポリウレタン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,590
( 2,849 )
1日目
3,134
( 3,447 )
1日目
2,911
( 3,202 )
1日目
2,898
( 3,188 )
1日目
2,911
( 3,202 )
1日目
2,986
( 3,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

BANDO コンベア用ローラ バンコランベアリング フリクション(F100)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンコランベアリング フリクション(F100)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンコランベアリング フリクション(F100)
バンコランベアリング 軽負荷(L100)
バンコランベアリング 中負荷(L200)
バンコランベアリング 高負荷(L300)
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5714P 外径57.2×幅100~100mm
環境配慮型シリコンゴムシート
メーカーBANDOBANDOBANDOBANDOマキテック和気産業
通常価格2,590-1,881 -2,370 -3,384 --523 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目5日目1日目
仕様1・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・バンコランベアリングの標準タイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。・外周部:ポリウレタン・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です・外周部:ポリウレタン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト