メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30m

通常単価(税別)
19,703
税込単価
21,673
通常出荷日:1日目

【特長】・リンクを90°ひねったタイプです。・サビに強いステンレス製です。【用途】・パーツとの併用で、...

詳細を確認

型番:

SM132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SM132の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30m 外形図

製品仕様

型番線径標準寸法重量破断荷重試験荷重参考使用荷重入数材質表面処理
SM1323.2mmA16.0×B8.0mm209.0g/m665.0kg154.0kg150.0kg30m×1本SUS304電解研磨

型番リスト

表示件数
型番
SM132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,703
( 21,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リンクを90°ひねったタイプです。
・サビに強いステンレス製です。
【用途】
・パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
【商品仕様】
・全長(m):30
・使用荷重(kN):1.47
・線径d(mm):3.2
・内長P(mm):16.0
・内幅W(mm):8.0
・ステンマンテルチェーン30m
・JANコード:4968462061587
・トラスココード:836-6581
・質量:6.24kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:電解研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30mの型番SM132のページです。 型番SM132に関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30m
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m
ニッサチェイン プラスチックチェイン 黄 4mmX30M
ニッサチェイン プラスチックチェイン 白 2mmX30M
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格19,70315,23412,9966,2536,9977,824
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト