17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

バンコランベアリング 重負荷(L400) 外周付(ポリウレタン)

通常単価(税別)
5,00512,659
税込単価
5,50613,925
通常出荷日:1日目

【特長】・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです・荷重(負荷)に対して変形が少...

詳細を確認
  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

トラスココード

仕様1

仕様2

最小発注数量
8
30
11
855-8770
目安荷重(N):218~446、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:698ZZ
質量:20g
1個
8
35
11
855-8771
目安荷重(N):250~512、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:608ZZ
質量:40g
1個
12
40
14
855-8772
目安荷重(N):341~698、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:6001ZZ
質量:50g
1個
20
50
16
855-8774
目安荷重(N):474~970、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:6904ZZ
質量:80g
1個
20
55
18
855-8775
目安荷重(N):570~1166、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:6004ZZ
質量:120g
1個
20
60
18
855-8776
目安荷重(N):596~1219、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:6204ZZ
質量:170g
1個
25
65
19
855-8777
目安荷重(N):660~1350、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:6205ZZ
質量:200g
1個
25
75
21
855-8778
目安荷重(N):851~1741、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:6305ZZ
質量:340g
1個
30
85
23
855-8779
目安荷重(N):912~1865、使用温度範囲:-20~70℃、ベアリング:6306ZZ
質量:460g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,005
( 5,506 )
1日目
5,156
( 5,672 )
1日目
5,607
( 6,168 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
7,690
( 8,459 )
1日目
8,218
( 9,040 )
1日目
10,235
( 11,259 )
1日目
11,314
( 12,445 )
1日目
12,659
( 13,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです
【用途】
・事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置など
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に

ご注意

  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンコランベアリング 重負荷(L400) 外周付(ポリウレタン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンコランベアリング 重負荷(L400) 外周付(ポリウレタン)
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
止めねじ付ベアリング
フランジ付玉軸受(海外製)
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
深溝玉軸受 両シールド形 止め輪付タイプ
メーカーBANDOミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,005-430 -2,290 -290 -370 -260 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
外輪タイプフラットフランジ付フラットフランジ付フランジ付止め輪付
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
サイズ規格メートル系メートル系メートル系メートル系メートル系メートル系
材質スチール(ベアリング)/ポリウレタン(外周部)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト