メカニカル部品技術窓口

確定しました

3M 低周波用ノイズ抑制シート 1383 100X150mm

通常単価(税別)
2,486
税込単価
2,735
通常出荷日:1日目

【特長】・磁性フィラーと樹脂とからなる電磁ノイズ抑制製品です。・電子機器からの不要な電磁輻射を抑えこみ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

型番:

1383 100X150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1383 100X150の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1383 100X150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486
( 2,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁性フィラーと樹脂とからなる電磁ノイズ抑制製品です。
・電子機器からの不要な電磁輻射を抑えこみ、熱に変えるシートです。
・0.27mm厚で、2cm厚の鉄板相当のノイズ遮断を実現しています。
・鉄板と比較した場合、86%の薄型化と95%以上の軽量化を図ることができます。
・高透磁率の材料をポリマーフィルムでサンドイッチし、 片側に強粘着低VOCの粘着剤を付属しており、低い周波数での磁気ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
・直流から数百kHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
・アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
・薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
・粘着剤付きなので施工が容易です。
【用途】
・KHz帯の電磁ノイズ対策。
・各種電子機器への電磁波シールド対策。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)縦×横:150×100
・総厚さ(mm):0.27
・磁性層厚さ:0.02mm
・磁性層磁束密度:1.23T
・JANコード:4573342783291
・トラスココード:855-8666
・質量:100g
【材質/仕上】
・基材:ポリマーフィルム
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 低周波用ノイズ抑制シート 1383 100X150mmの型番1383 100X150のページです。 型番1383 100X150に関する仕様情報を記載しております。
3M 低周波用ノイズ抑制シート 1383 100X150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 低周波用ノイズ抑制シート 1383 100X150mm
ハイパーソフト放熱シート 5578H 220×220mm
ハイパーソフト放熱シート 6510H 220×220mm
ハイパーソフト放熱シート 6500H 220×220mm
サンハヤト 熱伝導性改善用シリコン耐熱放熱用シリコーン
サンハヤト 放熱用シリコン 200g
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンサンハヤトサンハヤト
通常価格2,4864,074 -4,971 -3,973 -1,70110,845
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト