メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ICOMES 6パイ マイクロアクチュエータMUBD02(不思議歯車)

通常単価(税別)
10,766
税込単価
11,843
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエー...

詳細を確認
  • 駆動条件により、長時間の連続動作ではモーター部が高温になり、コイル損傷の危険性がありますので、ご注意ください。

型番:

MUBD02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUBD02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MUBD02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,766
( 11,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
【用途】
・マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
【商品仕様】
・外径(mm):φ6
・長さ(mm):13.7
・減速方式:不思議
・減速比:1/83.3
・定格電圧(V):5
・出力トルク(N・m):2
・モーター(2相ステッピングモーター)
・1回転ステップ数(1666.7)
・モータ抵抗値(31Ω)
・JANコード:4589662520058
・トラスココード:855-2885
・質量:1.7g
【材質/仕上】
・ステンレス、樹脂
【セット内容/付属品】
・ケーブル
・基板
・製品カタログ
・検査成績書

ご注意

  • 駆動条件により、長時間の連続動作ではモーター部が高温になり、コイル損傷の危険性がありますので、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICOMES 6パイ マイクロアクチュエータMUBD02(不思議歯車)の型番MUBD02のページです。 型番MUBD02に関する仕様情報を記載しております。
ICOMES 6パイ マイクロアクチュエータMUBD02(不思議歯車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICOMES 6パイ マイクロアクチュエータMUBD02(不思議歯車)
ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUI308(不思議歯車)
ICOMES 6パイ マイクロリニアアクチュエータMUED01(不思議歯車)
ICOMES 8パイ マイクロリニアアクチュエータMUI103(不思議歯車)
ICOMES 4パイ マイクロリニアアクチュエータMUI104(不思議歯車)
ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUCD01(遊星歯車2k‐H)
メーカーアイカムス・ラボアイカムス・ラボアイカムス・ラボアイカムス・ラボアイカムス・ラボアイカムス・ラボ
通常価格10,76610,76632,30032,30032,30010,766
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト