メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ICOMES 4パイ マイクロリニアアクチュエータMUI104(不思議歯車)

通常単価(税別)
32,300
税込単価
35,530
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアア...

詳細を確認
  • 駆動条件により、長時間の連続動作ではモーター部が高温になり、コイル損傷の危険性がありますので、ご注意ください。

型番:

MUI104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUI104の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MUI104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,300
( 35,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。
・プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
・プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
【用途】
・マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。
・マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
【商品仕様】
・外径(mm):φ4
・長さ(mm):18.8
・最大ストローク(mm):5
・定格電圧(V):3
・分解能(μm):0.25
・モーター(2相ステッピングモーター)
・外形寸法(Φ4×L18.8)
・最大ストローク(5mm)
・分解能(0.25μm)
・推力(0.6N(0.4mm/s時))
・定格電圧(3V)モータ抵抗値(85Ω)
・ネジのリード(0.4mm)
・JANコード:4589662520089
・トラスココード:855-2888
・質量:0.7g
【材質/仕上】
・ステンレス、樹脂
【セット内容/付属品】
・ケーブル
・基板
・製品カタログ
・標準ナット

ご注意

  • 駆動条件により、長時間の連続動作ではモーター部が高温になり、コイル損傷の危険性がありますので、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICOMES 4パイ マイクロリニアアクチュエータMUI104(不思議歯車)の型番MUI104のページです。 型番MUI104に関する仕様情報を記載しております。
ICOMES 4パイ マイクロリニアアクチュエータMUI104(不思議歯車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICOMES 4パイ マイクロリニアアクチュエータMUI104(不思議歯車)
ICOMES 8パイ マイクロリニアアクチュエータMUI103(不思議歯車)
ICOMES 8パイ マイクロアクチュエータMUI308(不思議歯車)
ICOMES 6パイ マイクロリニアアクチュエータMUED01(不思議歯車)
ICOMES 8パイ マイクロリニアアクチュエータMUI102(遊星歯車2k‐H
ICOMES 6パイ マイクロアクチュエータMUBD02(不思議歯車)
メーカーアイカムス・ラボアイカムス・ラボアイカムス・ラボアイカムス・ラボアイカムス・ラボアイカムス・ラボ
通常価格32,30032,30010,76632,30029,07010,766
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト