17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クランプ・エレメント 空圧ユニット付

通常単価(税別)
374,747417,594
税込単価
412,222459,353
通常出荷日:9日目

ロームヘルドハルダー 内径・外形クランプ クランプ・エレメント 空圧ユニット付。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

1990.104

クランプ・エレメント 空圧ユニット付 1990.104外形図

1990.403

クランプ・エレメント 空圧ユニット付 1990.403外形図

製品仕様

材質

本体作動ユニット
スティール、浸炭焼入れ 研磨アルミニウム

規格表

1990.104

クランプ・エレメント 空圧ユニット付 1990.104規格表

1990.403

クランプ・エレメント 空圧ユニット付 1990.403規格表

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
強力 型
10
1個
強力 型、廻り止め付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374,747
( 412,222 )
9日目
417,594
( 459,353 )
9日目

詳細情報

基本情報

ロームヘルドハルダー 内径・外形クランプ クランプ・エレメント 空圧ユニット付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ・エレメント 空圧ユニット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ・エレメント 空圧ユニット付
ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付
制御モジュール/空圧式、強力型
IDクランプ(MBID)
ODクランプ(MBOD)
外形クランプ(CP120)
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格374,747-49,586 -73,9328,745 -12,899 -55,744 -
通常出荷日9日目8日目〜9日目在庫品1日目〜4日目〜3日目
クランプ種類内径内径関連部品内径外形外形
内径クランプ適応ワーク径(φ)34.4-----
保持力(N)10000-----
本体 材質スティール、浸炭焼入れ 研磨工具鋼、焼入れ、黒染アルミニウム---
作動ユニット 材質アルミニウム-----
よく一緒に購入される商品

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト