17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プレッシャー ・スクリュー 補正ボール付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プレッシャー ・スクリュー 補正ボール付

販売終了

型番

22761.0005

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・平らな部品や丸い部品の位置決めに。このセッティング・スクリューはラジアル方向に動くボールを持ち、ガイド孔とボールによって相手部品を正確に位置決めします。
•クランプの際にワークの軸方向での調整が容易。
•部品の位置の再現性が良い。
•可動ボールにより、取付の際の「噛み込み」がない。

指定中の仕様・寸法情報

ねじ径
5
先端形状
球面
ねじ種類
全ねじタイプ
材質(ねじ部)
材質(先端部)
ステンレス
材質(本体)
スティール、黒染
材質(ボール)
ステンレス鋼、焼入れ
寸法 d2(mm)
4
寸法 l1(mm)
10
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト