17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:13日目

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【在庫品】防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズの仕様

項目EXA-C6EXA-C8EXA-C10EXA-C12
使用流体圧縮空気
作動圧力差 MPa0.01~0.7
最高使用圧力 MPa0.7
耐圧力(水圧にて) MPa1.05
流体温度 ℃0~+55(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-5~+55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造パイロット式ダイアフラム駆動
内部漏れ cm3/min2以下
外部漏れ cm3/min2以下
取付姿勢自在
接続口径ワンタッチ継手φ6(口径6mm)ワンタッチ継手φ8(口径8mm)ワンタッチ継手φ10(口径10mm)ワンタッチ継手φ12(口径12mm)
C[dm3/(s・bar)]1.63.03.33.6
b0.450.330.260.20
質量 *1 g56576869
電気仕様
定格電圧AC100V(50/60Hz)、DC24V、DC12V *2
皮相電力 VA1.2
消費電力 WDC0.6
耐熱クラスクラス130(B)
保護構造(IEC規格:529)リード線タイプ:IPXO、DIN端子箱付:IPX5
  1. *1DIN端子箱付の場合は、+20gとなります。
  2. *2電圧変動範囲は±10%です。

型番リスト

表示件数

仕様

電圧

電源切時の状態

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

駆動の種類

パイロット給気

シール材質

コイル記号

オプション

コイルオプション

その他オプション

コイルオプション

シール材質

最小発注数量
食品製造工程向け
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
0.7
φ6
パイロット式ポペット
内部
H-NBR、禁油仕様 内部排気仕様
2C
取付板付
リード線(ランプ・サージキラーなし)
-
-
-
1個
食品製造工程向け
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
0.7
φ6
パイロット式ポペット
内部
H-NBR、禁油仕様 内部排気仕様
2HS
取付板付
DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
-
-
-
1個
食品製造工程向け
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
0.7
φ10
パイロット式ポペット
内部
H-NBR、禁油仕様 内部排気仕様
2C
取付板付
リード線(ランプ・サージキラーなし)
-
-
-
1個
標準
DC12V / DC24V / AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
-
φ6 / φ8 / φ10 / φ12
-
-
-
-
-
-
無記号:取付板なし
2C:標準 リード線(ランプ・サージキラーなし) / 2GS:オプション DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付 / 2G:オプション DIN端子箱(Pg7)、ランプなし / 2HS:オプション DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)・サージキラー付 / 2H:オプション DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
1個
標準
DC12V / DC24V / AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
-
φ6 / φ8 / φ10 / φ12
-
-
-
-
-
-
B:取付板付
2C:標準 リード線(ランプ・サージキラーなし) / 2GS:オプション DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付 / 2G:オプション DIN端子箱(Pg7)、ランプなし / 2HS:オプション DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)・サージキラー付 / 2H:オプション DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,886
( 5,375 )
13日目
5,564
( 6,120 )
13日目
6,807
( 7,488 )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目

詳細情報

基本情報

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
【特長】
・消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載、PCダイレクト駆動が可能
・パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量を制御
・大流量対応ダイアフラムと継手内蔵により小形化、樹脂製ボディにより軽量化
【用途】
・エアブローなど大流量を流したい際に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

■CKD食品製造業向け商品はこちら


■食品業界向けメンテナンス品特集ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q継手バリエーションはワンタッチですか?
A
ねじ込み接続ボディもご用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HB
空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置
メーカーCKDCKDエスコCKDCKDCHELIC(チェリック)
通常価格-2,937 -4,626 -19,420 -8,228 -4,365 -
通常出荷日13日目在庫品1日目〜2日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
ポート数2ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁5ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
切換の種類2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト