メカニカル部品技術窓口
多種流体に対応した防爆形電磁弁です。耐圧防爆構造 d2G4に適合しており、防爆エリアでの使用が可能です...
詳細を確認| 機種形番 | ADK11E4 |
|---|---|
| 使用流体 | 空気・低真空(1.33×103Pa)・水・灯油・油(50mm2/s以下) |
| 作動圧力差 MPa | 0~1(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください。) |
| 最高使用圧力 MPa | 2 |
| 耐圧力(水圧にて)MPa | 4 |
| 流体温度 ℃ | -10~+60(凍結のないこと) |
| 周囲温度 ℃ | -10~+50 |
| 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 雰囲気 | 屋外・爆発性ガス等(爆発等級1~2、発火度G1~G4) |
| 弁構造 | パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 |
| 弁座漏れ(※1) cm3/min(ANR) | 1以下(空気にて) |
| 取付姿勢 | 自在 |
| 保護構造 | IP65相当 |
| 機種形番 | 項目 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | オリフィス径 (mm) | 最低作動圧力差 (MPa) | 最高作動圧力差(MPa) | 定格電圧 | 皮相電力(VA) | 消費電力(W) | 質量 (kg) | ||||||||||
| 空気 | 水・灯油 | 油(50mm2/s) | 保持時 | 起動時 | AC 50/60Hz | DC | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| NC(通電時開)形 | |||||||||||||||||
| ADK11E4-15A | Rc1/2 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz | 20 | 16 | 80 | 64 | 10/8.5 | 15 | 1.4 |
| ADK11E4-20A | Rc3/4 | 23 | 1.5 | ||||||||||||||
| ADK11E4-25A | Rc1 | 28 | 1.9 | ||||||||||||||
| 機種形番 | 接続口径 | オリフィス径(mm) | 流量特性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C[dm3/(s・bar)] | b | Cv値 | S(mm2) | |||
| NC(通電時開)形 | ||||||
| ADK11E4-15A | Rc 1/2 | 16 | 20 | 0.31 | 4.5 | - |
| ADK11E4-20A | Rc 3/4 | 23 | - | - | 8.6 | 162 |
| ADK11E4-25A | Rc 1 | 28 | - | - | 12.0 | 231 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,079円 ( 36,387円 ) | 3日目 |
33,078円 ( 36,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,981円 ( 39,579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,930円 ( 32,923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMK20・200シリーズ
0通常価格(税別):2,151円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):3,050円~