17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

Oリング 1A-N【1~100個入り】

通常単価(税別)
1447,174
税込単価
1587,891
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

断面がO形の環状パッキンで、流体やほこりを密封するOリング。【特長】・Oリングは、断面がO形(円形)の...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Oリング 1A-Nの仕様

Oリング 1A-Nの寸法図

Oリング 1A-Nの寸法図

 

(単位:mm)

 

呼び番号Oリングの寸法
太さ(W)内径(d)
N 31.5±0.12.5±0.15
N 43.5
N 54.5
N 65.5
N 76.5
N 87.5
N 98.5
N 109.5
N 11.210.7
N 1211.5
N 12.512.0
N 1413.5
N 1514.5
N 1615.5
N 1817.5
N 2019.5±0.25
N 2221.5
N 22.42.0±0.1521.9
N 2423.5
N 2524.5
N 2625.5
N 2827.5
N 2928.5
N 3029.5
N 31.531.0
N 3231.5
N 3433.5
N 3534.5
N 35.535.0
N 3635.5
N 3837.5
N 3938.5
N 4039.5
呼び番号Oリングの寸法
太さ(W)内径(d)
N 422.0±0.1541.5±0.4
N 4443.5
N 4544.5
N 4645.5
N 4847.5
N 5049.5
N 5352.5
N 5554.5
N 5655.5
N 6059.5
N 6362.5
N 6564.5
N 6766.5
N 7069.5
N 7170.5±0.6
N 7574.5
N 8079.5
N 8584.5
N 9089.5
N 9594.5
N 10099.5
N 105104.5
N 110109.5
N 112111.5
N 115114.5
N 120119.5
N 125124.5

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

線径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.5
1.5
10
1個
3.5
1.5
10
1パック

100個入り

4.5
1.5
10
1個
5.5
1.5
10
1パック

100個入り

6.5
1.5
10
1個
7.5
1.5
10
1パック

100個入り

9.5
1.5
10
1パック

100個入り

13.5
1.5
10
1パック

100個入り

17.5
1.5
10
1パック

100個入り

19.5
1.5
10
1パック

100個入り

21.5
1.5
10
1パック

100個入り

54.5
2
10
1パック

50個入り

59.5
2
10
1パック

50個入り

74.5
2
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144
( 158 )
1日目
690
( 759 )
1日目
211
( 232 )
1日目
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
1日目
721
( 793 )
1日目
714
( 785 )
1日目
1,398
( 1,538 )
1日目
1,849
( 2,034 )
1日目
1,946
( 2,141 )
1日目
1,850
( 2,035 )
1日目
4,291
( 4,720 )
1日目
4,291
( 4,720 )
1日目
7,174
( 7,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

断面がO形の環状パッキンで、流体やほこりを密封するOリング。
【特長】
・Oリングは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、溝部に装着して適度に圧縮。
・油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体が漏れるのを防ぐ。
・使い方:固定用、運動用。
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好、高圧にも安定した密封性能を発揮。
【用途】
・油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用。
・自動車をはじめとした油圧、水圧機械、建設機械、運搬機械などあらゆる機械。
・ネジ部やフランジ部からの油、その他の流体の漏れを防止するとともに、ごみやダストなどの侵入を防止。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング 1A-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング 1A-N
Oリング 1A-Pシリーズ
1種A NBR70°Oリング
Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
メーカーSUNCOアキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)NOKNOKNOK
通常価格144-492 -472 -76 -35 -75 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格その他P(運動・固定用)一般産業用機器P(固定用、運動用)ISO相当(一般工業用)P(固定用、運動用)
材質ニトリルゴムニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)エチレンプロピレンゴムニトリルゴムニトリルゴム
材料(JIS記号)1種A-----

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング