17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)【10~100個入り】

通常単価(税別)
2,91811,310
税込単価
3,21012,441
通常出荷日:1日目

華陽物産では、規格Oリングを多品種に在庫することで、即納や材質違いでの納品を可能にしました。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

線径

(mm)

材質

外径

(mm)

材料(JIS記号)

RoHS?最小発注数量
14.5
4
ニトリルゴム
22.5
1種A
10
1パック

100個入り

54.5
4
ニトリルゴム
62.5
1種A
10
1パック

50個入り

119
4
シリコンゴム
127
4種C
10
1パック

10個入り

33.5
4
フッ素ゴム
41.5
4種D
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,918
( 3,210 )
1日目
3,255
( 3,581 )
1日目
4,136
( 4,550 )
1日目
11,310
( 12,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

華陽物産では、規格Oリングを多品種に在庫することで、即納や材質違いでの納品を可能にしました。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)
Oリング V 真空フランジ用
Oリング JISB2401 Vシリーズ(真空フランジ用)
JIS B 2401 G番 (円筒面固定用・平面固定用)
JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)
オーリング(真空フランジ用/ニトリルゴム)
メーカーSUNCO武蔵オイルシール工業NOKSUNCOSUNCOエスコ
通常価格2,918-42 -170 -45 -34 -148 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格V(真空フランジ用)V真空フランジ用V(真空フランジ用)G(固定用)P(運動・固定用)V(真空フランジ用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト