17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 適用ねじ径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)【1~500個入り】

通常単価(税別)
378134,766
税込単価
416148,243
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

締め付け箇所からの液体の漏れおよび異物の侵入を完全に防止できるシールワッシャー。【特長】・優秀な漏れ防...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)の仕様

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)の寸法図

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)の寸法図

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)の使用例1

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)の使用例1

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)の使用例2

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)の使用例2

通用呼び寸法シールワッシャー 呼び寸法一般用高温・葉品用最大締付トルク
(1)(2)(3)
ねじ穴径
(mm)
φd
(mm)
φD
(mm)
φD1
(mm)
t
(mm)
材料
バキン:NBR
心金:SPC・C
材料
バキン:NBR
心金:SUS304
材料
バキン:NBR
心金:SPC・C
呼び番号呼び番号呼び番号
M33.42.81061.2W-3SUS W-3W-3F-
M44.53.81171.2W-4SUS W-4W-4F-
M55.54.81281.2W-5SUS W-5W-5F-
M66.65.81391.2W-6SUS W-6W-6F330{34}
M897.816121.2W-8SUS W-8W-8F640{66}
M10119.818141.2W-10SUS W-10W-10F3,530{360}
M1213.511.822161.2W-12SUS W-12W-12F5,000{510}
M202219.832241.2W-20SUS W-20W-20F27,650{2,820}
M222421.7535271.6(1.5)W-22SUS W-22W-22F28,340{2,890}
M242623.7539291.6(1.5)W-24SUS W-24W-24F47,560{4,850}
M283127.7542331.6(1.5)W-28SUS W-28W-28F-
M303329.7548351.6(1.5)W-30SUS W-30W-30F111,790{11,400}
  • ※ 呼び寸法tの( )内寸法は一般用2に適用します。
  • ※ 最大締め付けトルクはJIS B 1180付属書六角ボルト並を使用し、かつトルク係数が0.2の場合を示しています。また、表記の最大締め付けトルクは参考値を示します。なお、表中「-」表示についてはJIS B 1180付属書六角ボルトの設定がありません。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

厚み

(mm)

適用ねじ径

RoHS?最小発注数量
10
1.2
M3
10
1個
11
1.2
M4
10
1個
12
1.2
M5
10
1個
13
1.2
M6
10
1個
16
1.2
M8
10
1パック

500個入り

18
1.2
M10
10
1個
22
1.2
M12
10
1個
32
1.2
M20
10
1個
35
1.6
M22
10
1パック

50個入り

39
1.6
M24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
134,766
( 148,243 )
1日目
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
522
( 574 )
1日目
655
( 721 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,840
( 20,724 )
1日目
771
( 848 )
1日目

詳細情報

基本情報

締め付け箇所からの液体の漏れおよび異物の侵入を完全に防止できるシールワッシャー。
【特長】
・優秀な漏れ防止機能のうえ、優れたフッ素ゴムで耐油性・耐熱性・耐候性が優れている。
・パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れ、繰り返し使用(2~3回)が可能。
・接触する相手面の仕上げが容易、なおかつ取り付けも簡単で作業性に優れている。
・従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用可能。
・あらゆる機械のボルト、ニップルなどのネジ部やフランジ部からの油、その他の流体の漏れを防止。
・ごみやダストなどの侵入を防止。
【用途】
・自動車をはじめとした油圧、水圧機械、建設機械、運搬機械など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)
シールワッシャー(標準タイプ)
CRゴム(黒)フラッシュポイントパッキン
シールワッシャー SWS-Nタイプ
シールワッシャー TWS-Aタイプ
シールワッシャー(ナット部使用タイプ)
メーカーSUNCOSUNCOフジテックSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格378-4037,200 -152 -128 -324 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
材質パッキン:FKM/ワッシャー:SPCCパッキン:NBR/ワッシャー:SPCC----
よく一緒に購入される商品

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト