17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。

シールワッシャー(WF型)【1~500個入り】

通常単価(税別)
47078,840
税込単価
51786,724
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

優秀な漏れ防止機能のうえ、耐油性・耐熱性・耐候性が優れたシールワッシャー。【特長】・締め付け箇所からの...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

シールワッシャー(WF型)の寸法図

シールワッシャー(WF型)の寸法図

  • ※ 上の断面図は、このシールワッシャーの代表形状を示します。

粗さは、JIS B 0601:2001による。

 

(単位:mm)

 

適用
ねじ径
呼び番号呼び寸法シールワッシャー寸法取付部寸法
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
寸法公差寸法寸法公差寸法寸法公差maxmin
M4WF-4WF 4 7.4 1.04.3±0.25.37.4±0.31.01.6±0.34.27.2
M5WF-5WF 5 10 1.05.37.010.01.01.65.28.2
M6WF-6WF 6 13 1.26.38.513.01.23.06.210.0
M8WF-8WF 8 15 1.68.310.515.0±0.41.63.08.313.0
M10WF-10WF 10 17 1.610.512.517.01.63.010.516.0
M12WF-12WF 12 19 2.012.414.519.02.04.012.518.0
M14WF-14WF 14 21 2.014.416.521.02.04.014.521.0
M16WF-16WF 16 27 2.016.419.027.02.04.016.524.0
M18WF-18WF 18 26 2.018.521.026.02.03.218.526.0
M20WF-20WF 20 28 2.320.5±0.323.028.02.34.020.528.0
M22WF-22WF 22 31 2.022.425.031.0±0.52.03.222.530.0
M24WF-24WF 24 33 2.324.527.033.02.33.524.533.0
M27WF-27WF 27 37 2.327.430.037.02.33.527.537.0
M30WF-30WF 30 42 2.330.734.042.02.33.531.042.0
M33WF-33WF 33 45 3.233.436.045.03.25.033.542.0
M36WF-36WF 36 48 3.236.538.548.03.24.536.548.0
M39WF-39WF 39 53 3.239.743.053.03.25.040.053.0
M42WF-42WF 42 56 3.242.7±0.446.056.03.25.043.056.0
M45WF-45WF 45 61 3.246.049.061.03.25.046.061.0
M48WF-48WF 48 65 3.249.052.065.03.25.049.065.0
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

厚み

(mm)

材質

適用ねじ径

RoHS?最小発注数量
7.4
1
SUS
M4
10
1個
10
1
SUS
M5
10
1個
13
1.2
SUS
M6
10
1パック

500個入り

15.0
1.5
SUS
M8
10
1個
17
1.5
SUS
M10
10
1個
21
2
SUS
M14
10
1パック

100個入り

27
2
SUS
M16
10
1個
26
2
SUS
M18
10
1パック

100個入り

28
2
SUS
M20
10
1個
31
2
SUS
M22
10
1個
7.4
1
SPCC
M4
10
1パック

500個入り

10
1
SPCC
M5
10
1個
13
1.2
SPCC
M6
10
1個
15.0
1.6
SPCC
M8
10
1個
19
2
SPCC
M12
10
1個
20
2
SPCC
G1/4
10
1個
21
2
SPCC
M14
10
1個
27
2
SPCC
M16
10
1個
26
2
SPCC
M18
10
1パック

100個入り

28
2.3
SPCC
M20
10
1個
30
2.3
SPCC
G1/2
10
1パック

50個入り

31
2
SPCC
M22
10
1個
33
2.3
SPCC
M24
10
1個
37.0
2.3
SPCC
G3/4
10
1パック

50個入り

37.0
2.3
SPCC
M27
10
1パック

40個入り

45.0
3.2
SPCC
M33
10
1パック

20個入り

48
3.2
SPCC
M36
10
1パック

20個入り

56
3.2
SPCC
M42
10
1パック

20個入り

65
3.2
SPCC
M48
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
78,840
( 86,724 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,600
( 30,360 )
1日目
530
( 583 )
1日目
29,016
( 31,918 )
1日目
580
( 638 )
1日目
610
( 671 )
1日目
38,160
( 41,976 )
1日目
550
( 605 )
1日目
550
( 605 )
1日目
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
1日目
810
( 891 )
1日目
810
( 891 )
1日目
13,520
( 14,872 )
1日目
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,880
( 7,568 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
9,160
( 10,076 )
1日目
6,976
( 7,674 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,670
( 6,237 )
1日目
6,370
( 7,007 )
1日目
7,584
( 8,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

優秀な漏れ防止機能のうえ、耐油性・耐熱性・耐候性が優れたシールワッシャー。
【特長】
・締め付け箇所からの液体の漏れおよび異物の侵入を完全に防止できる。
・パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れ、繰り返し使用(2~3回)が可能。
・接触する相手面の仕上げが容易、なおかつ取り付けも簡単で作業性に優れている。
・従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用可能。
・あらゆる機械のボルト、ニップルなどのネジ部やフランジ部からの油、その他の流体の漏れを防止。
・ごみやダストなどの侵入を防止。
【用途】
・自動車をはじめとした油圧、水圧機械、建設機械、運搬機械など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャー(WF型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防水シール
5
満足度:5.0
防水用のシールワッシャーとして使用しています。 水がある場所なのでSUSを使用しています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールワッシャー(WF型)
シールワッシャー WF型
シールワッシャー WD型
シールワッシャー(WD型)
シールワッシャー SWS-A型
シールワッシャー SWS-K型
メーカーSUNCONOKNOKSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格470-102 -167 -530 -820 -810 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト