メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

皿バネ H-71(重荷重用)

通常単価(税別)
5,090
税込単価
5,599
通常出荷日:1日目

【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

H-71(ジュウ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-71(ジュウの仕様・寸法情報

負荷荷重
重荷重用
外径 D(φ)
71
材質
ばね用鋼
内径 d(φ)
36
自由高 Ho(mm)
5.6
荷重 P1 (0.25h時)(N)
7.679
荷重 P2 (0.50h時)(N)
14.416
荷重 P3 (0.75h時)(N)
20.516
たわみ量 δ
0.75h (mm)
板厚 t(mm)
4
全たわみ量 h(mm)
1.6
RoHS?
10

商品情報

外形図

皿バネ H-71(重荷重用) 外形図

規格表

皿バネ H-71(重荷重用) 規格表

型番リスト

表示件数
型番
H-71(ジュウ
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,090
( 5,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿バネ H-71(重荷重用)の型番H-71(ジュウのページです。 型番H-71(ジュウに関する仕様情報を記載しております。
皿バネ H-71(重荷重用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿バネ H-71(重荷重用)
皿ばね(重荷重用) DB-H
鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製
皿ばね(軽荷重用)
鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製
メーカーSUNCOオチアイ磐田電工磐田電工オチアイ磐田電工
通常価格5,090290 -320 -5,090 -290 -320 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
負荷荷重重荷重用重荷重用重荷重用重荷重用軽荷重用軽荷重用
外径 D(φ)71-----
材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
内径 d(φ)36-----
自由高 Ho(mm)5.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト