メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

皿バネ M-50【50個入り】

  • 一部SALE 2026/01/31まで

【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス...

詳細情報を確認する
  • 外径 D (φ)
    50
  • 材質
    ばね用鋼
  • 内径 d (φ)
    17.3
  • 自由高 Ho (mm)
    3.70
  • 荷重 P1 (0.25h時) (N)
    2.256
  • 荷重 P2 (0.50h時) (N)
    4.452
  • 荷重 P3 (0.75h時) (N)
    6.600
  • たわみ量 δ
    0.75h (mm)
  • 板厚 t (mm)
    3
  • 全たわみ量 h (mm)
    0.7

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

M-50
解除
数量:
パック (50個入り)

M-50の仕様・寸法情報

外径 D(φ)
50
材質
ばね用鋼
内径 d(φ)
17.3
自由高 Ho(mm)
3.70
荷重 P1 (0.25h時)(N)
2.256
荷重 P2 (0.50h時)(N)
4.452
荷重 P3 (0.75h時)(N)
6.600
たわみ量 δ
0.75h (mm)
板厚 t(mm)
3
全たわみ量 h(mm)
0.7
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-50
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,68710,518
( 11,570 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿バネ M-50の型番M-50のページです。 型番M-50に関する仕様情報を記載しております。
皿バネ M-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿バネ M-50
皿バネ H-71(重荷重用)
鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製
MDS皿ばね
皿ばね(軽荷重用)
皿ばねBD (磐田規格)
メーカーSUNCOSUNCO磐田電工平和発條オチアイ磐田電工
通常価格11,6872,875219 -135 -9 -44 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
外径 D(φ)5071----
材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼S60C~S70C,SK85,SUP10ばね用鋼ばね用鋼
内径 d(φ)17.336----
自由高 Ho(mm)3.705.6----
荷重 P1 (0.25h時)(N)2.2567.679----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました