17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高倍率 バリフォーカルレンズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高倍率 バリフォーカルレンズ

販売終了

型番

TV555DC

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

バリフォーカルレンズは、固定焦点レンズでカバーできない中間画角にセットできるため、希望通りの画像・監視効果が得られます。実際の現場で適切な画角が得られるため、何種類ものレンズの準備が不要で設置が簡単です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
CCTVレンズ(可変焦点)
イメージサイズ(インチ)
1/3
焦点距離(mm)
5~55
最至近距離(mm)
300~800
FNO
1.4
アイリス
DC

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト