17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電動ズームレンズ用アクセサリー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動ズームレンズ用アクセサリー

販売終了

型番

2XHE

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・X0.7WA
フィルターネジ径43 m mの固定焦点レンズ専用の0.7倍ワイドアタッチメント。マスターレンズの焦点距離が0.7倍になり、ワイドになります。
・X0.7WC
フィルターネジ径52mmのズームレンズ専用の0.7倍ワイドコンバーター。マスターレンズの焦点距離が0.7倍になり、ワイドになります。ステップアップリング43→52を使用することによってEZズームレンズシリーズにも使用可能となります。
・2XHE
Cマウントレンズ専用2倍エクステンダー。レンズマウント部に装着し焦点距離が2倍になります。だたし、Fナンバーも2倍となり暗くなります。色収差が増し、光学性能が劣化します。
・CB-3
電動ズームレンズ用リモートコントロールボックス。フォーカス、ズーム、アイリスを遠隔操作できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
コンバータレンズ
レンズ詳細
Cマウントレンズ(2倍)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト