17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

雌ねじスタッド TP型

通常単価(税別)
62129
税込単価
68142
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
6
10
1個
12
6
10
1個
10
8
10
1個
12
8
10
1個
10
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62
( 68 )
1日目
62
( 68 )
1日目
81
( 89 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
1日目
129
( 142 )
1日目

詳細情報

基本情報

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

雌ねじスタッド TP型:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじスタッド TP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじスタッド TP型
【クリーン洗浄品】六角スタッド
ケミカルボルト CB-Vタイプ
スタッドボルト(ロング)
【クリーン洗浄品】全長指定ねじ 両端右ねじ 並目
ステンレス 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERU
メーカー日本ドライブイットミスミサンコーテクノSUNCOミスミ廣杉計器
通常価格62--471 -1,286 --83 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目1日目在庫品1日目〜5日目9日目
ねじの呼び(M)4-----
基本形状スタッドボルト六角スタッド全ねじスタッドボルト全ねじ(両端右ねじ)スタッドボルト
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールS45Cスチールスチール-ステンレス
表面処理銅メッキ無電解ニッケルメッキクロメートメッキ生地-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト