17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポップナット ラージフランジ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

表面処理(詳細)

長さ L

(mm)

推奨締結板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
16.5
0.5~2.5
10
1個
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
18
2.5~4.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
1日目
460
( 506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローレットナットを進化させ、単重1g(27%)軽量化しています。
・ボディの硬化処理により、ネジ強度区分6になります。
・ワークへの下穴径は9.0mmの標準パンチ径でOKです。
【呼びM】6・8
【材質】スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップナット ラージフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップナット ラージフランジ
UFOナット(トラス型)
鉄 POPシールドナット 平頭 SPS■
鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEX
TSN(シンシート)ナットサート アブデル製
POPエボナット
メーカーポップリベット・ファスナーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格450-14,702 -1,5301,590 -33059,644
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)6651056
材質スチールSWCH相当スチールスチールスチールスチール
用途・機能かしめ簡易取付かしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト