17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超強力ラバーマグネット C-201N

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

超強力ラバーマグネット C-201N:関連画像
非吸着面に両面テープ付き。

 

製品仕様

超強力ラバーマグネット C-201N:関連画像

製品仕様

周囲温度-20~+80℃で使用可能。
屋外、多湿環境、水がかかる環境は避けること。

規格表

商品番号
Product No.
wt吸着力N/20mm
Adsorption
表面磁束
Surface flux
(mT)
製品質量
(g)
Mass
C-201N-1-112.70.66.011817
C-201N-1-219.10.69.211826
C-201N-1-325.40.612.211834
C-201N-2-112.71.010.016629
C-201N-2-219.11.015.416643
C-201N-2-325.41.020.616657
C-201N-3-112.72.013.619457
C-201N-3-219.12.020.319485
C-201N-3-325.42.026.3194113
C-201N-4-112.73.013.719985
C-201N-4-219.13.020.7199127
C-201N-4-325.43.026.4199169

吸着力N/20mmは、各種長さ20mmのカット品を常温でt 2.0×35×35の鉄の受板で測定した数値。実測値であり、保証値ではない。

型番リスト

表示件数

(mm)

厚み

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
12.7
0.6
24845
10
1個
19.1
0.6
24846
10
1個
25.4
0.6
24847
10
1個
12.7
1.0
24848
10
1個
19.1
1.0
24849
10
1個
25.4
1.0
24850
10
1個
12.7
2
24851
10
1個
19.1
2
24852
10
1個
25.4
2
24853
10
1個
12.7
3
24854
10
1個
19.1
3
24855
10
1個
25.4
3
24856
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,608
( 1,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,351
( 2,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,976
( 3,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,646
( 2,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,709
( 4,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,505
( 3,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,756
( 3,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,885
( 4,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,524
( 6,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,355
( 5,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,733
( 6,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,560
( 8,316 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強力なゴム磁石。
【特長】
・ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
・片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
・屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
・カッターで簡単に切断できます。
【用途】
・分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定。

商品担当おすすめ

  • 強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製) 画像

    タキゲン製造

    強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)

    フェライト磁石を使用した異方性のラバーマグネットC-200です。ネオジウム系のC-201に比べ吸着力は劣ります。用途にあわせてご選定下さい。

  • ラバーマグネット(C-151・ゴム製) 画像

    タキゲン製造

    ラバーマグネット(C-151・ゴム製)

    フェライト磁石を使用した等方性のラバーマグネットC-151です。ネオジウム系と比べて吸着力が劣り、接着剤がない分安価にお求めいただけます。用途に合わせてご選定下さい。

  • マグネット(C-106・鉄製) 画像

    タキゲン製造

    マグネット(C-106・鉄製)

    ネジ一本で取り付け可能なフェライト系のマグネットです。用途に合わせてご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力ラバーマグネット C-201Nのレビュー
4.7平均満足度:4.712件のレビュー
自作の集塵BOXの扉固定用
4
満足度:4.0
鉄板で作成した集塵BOXの扉に使用した。 磁石が強力なので扉がしっかりと締まる。 貼り付ける長さが長すぎると扉を開く時に...もっと読む
2人が参考にしています。
材料の表示に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用のため保管している材料(ペレット)の表示に使用しています。以前から使用していた物が磁力が弱く剥がれてしまうので...もっと読む
1人が参考にしています。
試作機製作に使用
5
満足度:5.0
SUS430の部品を着脱可能にできる様に使用。 接着面の接着具合も良く、マグネットの強さもちょうど良く、狙い通りに製作す...もっと読む
1人が参考にしています。
ワイヤーカット加工で使用
4
満足度:4.0
ワイヤーカット加工の材料切り落とし落下防止で使用しました。磁力が強いので良かったです。両面テープなしがあればもっと良かっ...もっと読む
1人が参考にしています。
金属部へのカバー取付に使用
5
満足度:5.0
取り付けたい大きさのカバーに合わせてカットできます。 両面テープ付きですので、直ぐに使用できました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力ラバーマグネット C-201N
強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)
ラバーマグネット(C-151・ゴム製)
ラバーマグネット ネオジムタイプ
ラバーマグネット 異方性タイプ
ラバーマグネット 等方性タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造二六製作所二六製作所二六製作所
通常価格1,608-348 -217 -5,310 -1,797 -1,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
磁石片面多極着磁異方性ラバーマグネット等方性ラバーマグネット(片面二極)---
長さ(mm)43010001000---
ゴム材質合成ゴム-ネオジウム磁石合成ゴム-フェライト磁石合成ゴム-フェライト磁石---
接着剤テープ付テープ付なし---
使用温度(℃)-20~+80-20~+70-20~+80---
よく一緒に購入される商品

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト