メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

同心リング(穴用) 羽島板バネ製作所製【50個入り】

型番:

HHK-HCRFZ170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HHK-HCRFZ170の仕様・寸法情報

種類
スラスト方向取付(穴用)
形状
C形同心止め輪
呼び
No.170
材質
スチール
販売単位
箱・パック
商品種類
止め輪
外径D(mm)
178.2
厚さt(mm)
4
RoHS?
10
-
-

商品情報

同心リング(穴用) 羽島板バネ製作所製:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
HHK-HCRFZ170
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,143
( 56,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

1パック50個入りの商品です。同心リングの穴用の商品となります。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同心リング(穴用) 羽島板バネ製作所製の型番HHK-HCRFZ170のページです。 型番HHK-HCRFZ170に関する仕様情報を記載しております。
同心リング(穴用) 羽島板バネ製作所製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同心リング(穴用) 羽島板バネ製作所製
C型止め輪(穴用) 羽島板バネ製作所製
穴用同心止め輪(穴付き)(JIS規格) 平和発條製
SE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製
丸S形止め輪(ISTW) オチアイ製
E型止め輪(Eリング)IWT
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格51,14331,420453779103,819
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付
形状C形同心止め輪穴用C形止め輪C形同心止め輪プッシュナット軸用丸S形止め輪E形止め輪
呼びNo.170R-34095SE-19ISTW-80E-64
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト