17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 最小板厚(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

セルパネルファスナー

通常単価(税別)
390400
税込単価
429440
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

幅広い分野での板金筐体に使用できるファスナー。【特長】・圧入されると六角フランジ部が母材を変形流動させ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

最小板厚

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
1.5
1.5
5
0.4
10
1個
2
2
2
5
0.4
10
1個
3
1.5
1.5
5
0.5
10
1個
3
2
2
5
0.5
10
1個
4
1.5
1.5
8
0.7
10
1個
4
2
2
8
0.7
10
1個
5
1.5
1.5
9
0.8
10
1個
5
2
2
9
0.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
1日目
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
1日目
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広い分野での板金筐体に使用できるファスナー。
【特長】
・圧入されると六角フランジ部が母材を変形流動させ、テーパー部へ母材を流し込みます。
・これにより、強い押抜き力を生じ、六角部で高いトルクが得られます。
・通常の空圧、油圧プレスで、アルミ板にステンレスネジ埋めることができます。
・特殊工具は必要ありません。
・埋め込み後も、アルミ板の表面、裏面ともに突起が生じません。
【用途】
・情報通信関係。
・車輌関係。
・交通機器関係。
・工作機械関係。
・医療機器関係。
・建設関係。
・幅広い分野での板金筐体に使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品情報

セルパネルファスナーの外形図と仕様

セルパネルファスナーの寸法図

セルパネルファスナーの寸法図

 

(単位:mm)

 

ねじの呼びピッチ型式h
最大
使用可能最小板厚p
最大
取付穴径
+0.08 -0
B
±0.3
取付穴中心と板端の最小距離
M20.4PSS-M2-11.51.54.384.45.06.0
PSS-M2-22.02.0
M30.5PSS-M3-11.51.54.384.45.06.0
PSS-M3-22.02.0
M40.7PSS-M4-11.51.57.387.48.07.2
PSS-M4-22.02.0
M50.8PSS-M5-11.51.57.887.99.08.0
PSS-M5-22.02.0
 
ねじの呼びh
区分
相手部材の板厚
(mm)
母材 AL5052母材 SECC
圧入加力
kN(kgf)
耐押抜力
kN(kgf)
トルク
N・m(kgf・cm)
圧入加力
kN(kgf)
耐押抜力
kN(kgf)
トルク
N・m(kgf・cm)
M2-11.57.8(800)0.686(70)1.3(13)以上11.8(1,200)0.686(70)1.3(13)以上
-2
M3-11.57.8(800)0.686(70)1.3(13)以上11.8(1,200)0.686(70)1.3(13)以上
-2
M4-11.59.8(1,000)1.079(110)3.4(35)以上14.7(1,500)1.079(110)3.4(35)以上
-2
M5-11.510.8(1,100)1.471(150)5.9(60)以上17.7(1,800)1.471(150)5.9(60)以上
-2

性能表

型式材質仕上げ
PSSステンレス鋼脱脂

材質と処理

この商品の特長

従来の設備(標準プレス機)で圧入。 1、定められた取付下穴をあける。この時取付側の取付穴のバリ等の母材を削り取る処理はせず、そのまま圧入する。 2、セルパネルファスナーのガイド部(パイロット部)を取付下穴に挿入する。 3、プレスで六角フランジ部が相手母材と面一になるまで加圧する。

従来の設備(標準プレス機)で圧入。
1、定められた取付下穴をあける。この時取付側の取付穴のバリ等の母材を削り取る処理はせず、そのまま圧入する。
2、セルパネルファスナーのガイド部(パイロット部)を取付下穴に挿入する。
3、プレスで六角フランジ部が相手母材と面一になるまで加圧する。

高い押抜力、回転トルクが得らる。 ・圧入する事により六角フランジ部が相手板材を塑性変形させ、逆テーパーになったシャンクの周囲に固定されるため、高い押抜力が得られる。 ・六角フランジ部が相手金属を六角形に変位させるので、高い回転トルクが得られる。

高い押抜力、回転トルクが得られる。
・圧入する事により六角フランジ部が相手板材を塑性変形させ、逆テーパーになったシャンクの周囲に固定されるため、高い押抜力が得られる。
・六角フランジ部が相手金属を六角形に変位させるので、高い回転トルクが得られる。

綺麗な仕上がり。 ・プレス後の後処理は基本的に不要。 ・相手板の両面ともに平滑で突起がない。 ・アルミ材等の薄板に強固なメネジが設定可。

綺麗な仕上がり。
・プレス後の後処理は基本的に不要。
・相手板の両面ともに平滑で突起がない。
・アルミ材等の薄板に強固なめねじが設定可。

この商品の使用上の注意

  • ※ 表記データは参考値です。測定器、使用条件により、多少の変化が生じます。

SUS430には圧入可
SUS303/304には圧入不可

開発秘話

 

セルフクリンチングファスナー(かしめ方式ナット、スタッド等)の先駆者を自負し、豊富な経験と実績を生かして最適な選択と最高のコストパフォーマンスを提供し、お客様の特別仕様や新しいニーズにお応えしてまいりました。
”いかにしたらお客様の製品の生産工程を簡素化できるか”という問いより生まれたです。
今後とも、この初志を忘れずに専門的な分野でのノウハウを蓄積し、組み立てラインの合理化をよりいっそう強化する製品群を開発して、皆様のご要望にお応えいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルパネルファスナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルパネルファスナー
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ(軸細) FKSB4.2
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
KALEI(カレイ) スペーサーM4
セルフクリンチングフラッシュナット
KALEI(カレイ) スペーサーM3
メーカーセルジャパンファブエースポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーボーセイポップリベット・ファスナー
通常価格390-55,882178 -420 -39,095 -56 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレススチール
表面処理なしなしなしニッケルメッキなしニッケルメッキ
用途・機能かしめかしめかしめかしめ埋め込みかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト