17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ねじ径

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

キャスパッド ボルトタイプ

通常単価(税別)
2,1494,106
税込単価
2,3644,517
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

キャスターとアジャスターの機能を融合させた省スペースタイプのキャスター。【特長】・キャスパッドなら面倒...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

キャスパッド ボルトタイプの仕様

CABF(S)50W/CABF(S)75Wの外観(色:白)

CABF(S)50W/CABF(S)75Wの外観(色:白)

CABF50B/CABF75Bの外観(色:黒)

CABF50B/CABF75Bの外観(色:黒)

  • ※ 上記の商品画像は代表画像です
-TYPE本体・車載アジャスターボルトプレート
材質材質表面処理材質表面処理材質表面処理
スチールCABFナイロン黒又は白SS400相当3価
クロメート
SS400相当3価
クロメート
SPCC3価
クロメート
ステンレスCABSSUS304-SUS304-SUS304-

寸法図/寸法表

キャスパッド ボルト留めの寸法図

キャスパッド ボルト留めの寸法図

 

(単位:mm)

 

Catalog NoHh1h2EFBLL1L2P1P2φdt1t2M1M2許容荷重
(Kgf)
タイプスチールステンレスD本体・車載色
ボルトCABFCABS50B(黒)
W(白)
67(10)530347035------2M12M1260
7596(24)354285M16120
  • ※ ステンレスタイプの色は、W(白)のみです。
  • ※ t1寸法の( )付は、ステンレスタイプです。

型番リスト

表示件数

金具材質

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ねじ径

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
スチール
50.1~70
67
35.01~80.00
~50
50
M12
58.8
70
10
1個
ステンレス
50.1~70
67
35.01~80.00
~50
50
M12
58.8
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,149
( 2,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,106
( 4,517 )
9日目

詳細情報

基本情報

キャスターとアジャスターの機能を融合させた省スペースタイプのキャスター。
【特長】
・キャスパッドなら面倒なアジャスターの取り付け作業が省ける。
・設置時、キャスター本体が旋回フリーとなり、自由な向きで固定可能。
・耐震性に優れ、安全で、高い設置性が確保できる。
・オプションパーツの使用で、さらに耐震性・安全性を高める事が可能。
・キャスパッドは簡易解体構造を採用し、簡単に分解をすることが可能。
・利便性だけでなく、資源の有効利用も考えたキャスター。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスパッド ボルトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスパッド ボルトタイプ
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:ナイロン
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:ステンレス 車輪:エラストマー
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:エラストマー
キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:ナイロン
キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:エラストマー
メーカーSUNCOパーツ精工パーツ精工パーツ精工パーツ精工パーツ精工
通常価格2,149-895 -2,555 -1,502 -1,251 -1,689 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / アジャスター付ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式プレート式自在プレート式自在
車輪材質ナイロンナイロンエラストマーエラストマーナイロンエラストマー
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性なしなしなしなしなしなし
用途物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト